Уплотнённые сферические роликоподшипники класса SKF Explorer для нового поколения лифтов с безредукторным прямым приводом

Проблема

Shanghai Mitsubishi Elevator столкнулась с серьёзной конструкторской проблемой перехода от редукторного двигателя на безредукторный прямой привод лифтов. При отсутствии редуктора и трансмиссионного масла, открытые подшипники, поддерживающие вращающийся вал, должны регулярно смазываться – это сложный и дорогостоящий режим, создающий опасность для функции торможения из-за утечки пластичной смазки.

Решение

Консультанты SKF рекомендовали уплотнённые сферические роликоподшипники класса SKF Explorer. Предназначенные для очень тяжёлых радиальных и тяжёлых осевых нагрузок в оборудовании, подверженном перекосам или деформации вала, эти практически не требующие техобслуживания подшипники могут работать столько же, сколько сами приводные системы, от 20 лет и более, в зависимости от рабочих условий.

Изготовленные из очень чистой стали с пониженным содержанием кислорода, отличающейся повышенной прочностью, сферические роликоподшипники класса SKF Explorer даже превосходят требования заказчиков по высоким нагрузкам, малошумности, эффективной смазке, защите от твёрдых загрязняющих частиц и влажности.

Результат

Через 3 месяца тестирования на прочность и функциональность, производитель был так впечатлён показателями уплотнённых сферических роликоподшипников, что перевёл всё своё производство на этот тип подшипников и начал переговоры с SKF о дальнейшей модернизации.

В результате, SKF и Shanghai Mitsubishi вместе работают над системой вала и требованиями к подшипникам в разработке новейшей конструкции лифта компании. Это будет самый быстрый лифт в Китае, со скоростью спуска 6 метров в секунду.
SKF logo