SKF помогает Пражскому метрополитену контролировать редукторы эскалаторов

Проблема

Повреждённые в результате сильных наводнений, 35 эскалаторов Пражского метрополитена требовали серьёзного ремонта, включая комплексное восстановление редукторов. Осознавая уникальные возможности модернизации, после ввода эскалаторов в эксплуатацию отделу техобслуживания требовалось контролировать параметры работы новых редукторов посредством программы мониторинга состояния оборудования.

Решение

В рамках совместной группы по восстановлению оборудования эскалаторов, прикладные специалисты SKF предложили внедрение программы профилактического техобслуживания с помощью инструментов и технологий SKF. Вместе с операторами метрополитена SKF разработала программу, а затем с помощью модулей SKF Microlog регистрировала и регулярно передавала в отдел техобслуживания данные уровней вибрации в редукторах и подшипниках приводов.

Результат

Отдел техобслуживания метрополитена заявил об общем улучшении технической готовности и надёжности оборудования. Благодаря более широким данным о редукторах, группа получила возможность предвидеть и предотвращать дорогостоящие неисправности подшипников.

SKF logo