Автоматические лубрикаторы SKF снижают уровень вибраций и расходы на техобслуживание эскалаторов

Проблема

Для обеспечения безопасной и эффективной работы эскалаторов, муниципалитет Роттердама сотрудничает с KONE, ведущим производителем лифтов и поставщиком услуг. Работа KONE состоит в проведении техобслуживания оборудования и предотвращении внеплановых остановок – это основная цель для более чем 100 эскалаторов городского метрополитена.

Не требующие смазывания цепи роликов ступеней показали хорошее качество на этих эскалаторах, но KONE и операторы Роттердамского метрополитена вместе с SKF приступили к поиску экономичного решения снижения уровней вибрации и шума, повышения комфортности пассажиров. Среди основных целей также были сокращение расходов на техобслуживание, увеличение срока службы и повышение надёжности.

Решение

Консультанты SKF рекомендовали SKF SYSTEM 24, одноточечный автоматический лубрикатор. Модули SKF SYSTEM 24 непрерывно поставляют точное количество смазочного материала в указанные точки посредством системы с газовым приводом. Временные настройки регулируются и позволяют установить автоматическое смазывание до одного года. Возможность контролировать и регулировать подачу масла была важным фактором, поскольку для разных эскалаторов требовались различные программы смазывания, в зависимости от расположения, окружающей среды и интенсивности эксплуатации.

В данном случае, ёмкости SKF SYSTEM 24 были заполнены высококачественным маслом SKF, специально предназначенным для цепей, работающих в условиях средних температур. Модули SKF SYSTEM 24 обеспечивали оптимальное смазывание через щётки с точным углом.

Результат

Помимо снижения вибраций и шума, решение SKF SYSTEM 24 помогло оптимизировать ресурсы техобслуживания и сократить внеплановое обслуживание, что повысило прибыльность контракта.

Оптимизация количества смазочного материала в системе SKF SYSTEM 24 устранила потребность в подаче смазки на оборудование обслуживающим персоналом и, таким образом, опасность избыточного смазывания и утечек. Это сделало рабочую среду чище и экологически безопаснее, тогда как сокращение расходов на утилизацию отходов и очистку позволило получить дополнительную экономию.
SKF logo