SKF MetroCon сокращает простои эскалатора и улучшает пассажиропоток

Проблема

В рамках более крупного контракта о техобслуживании по состоянию и эксплуатации, LUL Nominee BCV и SSL отвечают за техобслуживание и ремонтные работы на двух третях линий Лондонского метрополитена.

В начале контрактного периода по взятым на себя обязательствам они переводили оборудование с реактивного подхода к техобслуживанию на стратегию управления активами. По этому вопросу LUL Nominee обратилась к SKF – к SKF MetroCon, интерактивной системе техобслуживания по состоянию оборудования.

Решение

SKF MetroCon разработана специально для лифтов и эскалаторов станций метрополитена и способствует экономичности, поддерживая стратегии техобслуживания по плану и по состоянию. Предложение для Лондонского метрополитена включало поставку, установку и настройку всех технологических систем и компонентов мониторинга состояния оборудования.

Результат

Решение SKF MetroCon значительно повысило надёжность и техническую готовность эскалаторов, существенно сократив внеплановые простои, штрафы и расходы.

Система SKF MetroCon предоставила более точную информацию об остаточном сроке службы и режимах неисправности, что открыло возможность более эффективно использовать оборудование и ресурсы техобслуживания. LUL Nominee уже сообщает о значительном сокращении техобслуживания и проверок. Благодаря снижению трения и скорости износа компонентов, SKF MetroCon помогла сократить расход энергии на 15%.

Более того, с помощью SKF MetroCon, LUL Nominee повысила надёжность и увеличила жизненный цикл эскалаторного оборудования, сократила простои, эксплуатационные расходы и повысила безопасность. Первоначально, система была установлена на двух эскалаторах и четырёх лифтах. После получения успешных результатов в нескольких областях технических характеристик, LUL Nominee обратилась к SKF с предложением установить систему и на других эскалаторах в наиболее важных местах.
SKF logo