Уплотнённые сферические роликоподшипники SKF не требуют повторного смазывания

Проблема

Горнодобывающая компания столкнулась с высокими расходами и плохой надёжностью подшипников шестерёнчатой передачи на заводах по дроблению руды. В шестерёнчатых передачах были установлены открытые подшипники, собиравшие твёрдые частицы, пыль и загрязнения. Система предусматривала установку 100 подшипников и годовой расход 100 кг пластичной смазки на каждый подшипник для поддержания их в рабочем состоянии. Большие объёмы смазки означали высокие расходы на приобретение и утилизацию в соответствии с экологическими нормами.

Пластичная смазка также создавала угрозу для рабочей среды, поскольку её утечки зачастую делали пол скользким. Промывка шестерён водой под высоким давлением приводила к попаданию воды и пыли в корпус подшипника. Использование воды представляло угрозу для расположенных рядом электромоторов.

Решение

После тестирования уплотнённых сферических роликоподшипников SKF, оператор пришёл к выводу, что они могут устранить потребность в повторном смазывании и, таким образом, – в централизованной системе смазки.

Результат

Решение уплотнённых сферических роликоподшипников SKF окупилось за год, а за пять лет позволило сэкономить значительные средства. Дополнительная экономия была получена в результате сокращения простоев на замену подшипников. Устранение системы повторного смазывания и промывок должно обеспечить 10-летний срок службы подшипников SKF, в два раза больше предыдущих 5 лет.
Общая экономия за 10 лет благодаря снижению расхода пластичной смазки:
Расходы на открытый подшипник с пластичной смазкой€ 7860
Расходы на уплотнённое решение SKF€ 3262
Общая экономия на один подшипниковый узел€ 4598
Общая экономия на 100 подшипниковых узлов€ 459800
SKF logo