SKF Multilube автоматизирует смазку портального автопогрузчика и повышает надёжность

Проблема

В шведском порту Гётеборга портальные автопогрузчики, перемещающие и складирующие тяжёлые контейнеры бумаги, часто выходили из строя с внеплановыми простоями. Полуавтоматическая и полуручная система смазки выполняла смазывание неправильно, что приводило к неисправности подшипников и дорогостоящим производственным потерям.

В поиске решений сокращения внеплановых простоев и повышения производительности, оператор порта обратился к предлагаемым SKF системам смазки.

Решение

SKF предложила SKF Multilube – автоматическую централизованную систему многоточечного смазывания для тяжёлой автомобильной техники. Специалисты SKF определили 96 точек смазывания на каждой машине, а также 16 точек на верхних поверхностях скольжения. SKF также проверила пластичную смазку на оптимальность с точки зрения работы в условиях сезонных изменений температуры.

Результат

Оператор порта сообщил о повышении надёжности и технической готовности портального автопогрузчика благодаря системе SKF Multilube, что соответственно снизило внеплановые простои и потребность в техобслуживании. Прецизионное смазывание решило проблему чрезмерного использования пластичной смазки, что уменьшило её расход, а также повысило безопасность на рабочем месте без пластичной смазки.

Удовлетворённый общей экономией и повышением производительности, оператор принял решение установить SKF Multilube на остальных портальных автопогрузчиках терминала.
SKF logo