Смазывание биоразрушаемыми смазочными материалами

Биоразрушаемая пластичная смазка LGGB 2

Биоразрушаемая пластичная смазка SKF LGGB2 с литиево-кальцевым загустителем соответствует действующим требованиям по токсичности и биоразложению. Хорошие антикоррозийные свойства делают её отличной пластичной смазкой корпуса в трёхбарьерном решении для уплотнённых подшипников.

Экологически безопасная защита от загрязнений

Корпусы, заполненные биоразрушаемой пластичной смазкой LGGB2, способны выдерживать средние и большие нагрузки, ударные нагрузки, а также работать на низких и средних скоростях. Подходит для температурного диапазона от -40 до +120°C (-40...+250°F). В сочетании с уплотнёнными подшипниками, LGGB2 замечательно снижает расходы, способствует экологичности и повышению эффективности.
SKF logo