Четырёхкромочные уплотнения

Простое в установке высокоскоростное решение

По мере постоянного роста скорости валов, появилась потребность в уплотнительном решении, выдерживающем высокие скорости с такими же высокими рабочими характеристиками, как у двухкромочных уплотнений SKF на меньших скоростях.

Для решения этой задачи, SKF разработала прочное, готовое к установке четырёхкромочное уплотнение, выдерживающее окружные скорости до 13 м/с. Это четырёхкромочное уплотнение изготавливается из специально разработанного термопластического эластомера. Оно производится по уникальной технологии, улучшающей обработку контактных поверхностей, в результате чего уплотнение производит меньше трения и тепла.

Эти четырёхкромочные уплотнения, предназначенные для смазывания пластичной смазкой, выдерживают скорость до 13 м/с, даже если в корпусах предусмотрено отверстие для выхода пластичной смазки. Эти уплотнения также являются разъёмными, что упрощает установку.
SKF logo