Тяжёлые нагрузки, антизадирная пластичная смазка

Подшипниковая пластичная смазка SKF LGEP 2

SKF LGEP 2 разработана для работы в сложных условиях и с вибрациями. Пластичная смазка на основе минерального масла и литиевого мыла с антизадирными присадками для высокой механической стабильности, особенно подходит для конвейеров.

Проверенные характеристики

SKF LGEP 2 прошла тестирование на отличные смазывающие свойства и защиту от коррозии в наиболее сложных эксплуатационных средах. В настоящее время на шахтах и предприятиях во всём мире она используется для сокращения программ техобслуживания и снижения износа оборудования.
SKF logo