Конвейеры для сыпучих материалов

Высокие требования эффективности

Шкив конвейера
Загрязнения часто нарушают уплотнения подшипников, приводя к утечкам смазочного материала, и в результате к неисправности подшипников. Плохо работающие ролики также могут повышать расходы на энергию и шумность работы.

Защита компонентов конвейеров для сыпучих материалов от ударных нагрузок, загрязнений и окружающей среды представляет достаточно сложную задачу. Сегодня операторам и разработчикам требуются решения, обеспечивающие компактную конструкцию, сокращение расхода пластичной смазки, более быструю ручную проверку и прочие преимущества на рабочем месте.

Решайте проблемы вместе с SKF

Решения SKF включают надёжную серию подшипников, уплотнений, корпусов и централизованных систем смазывания, а также одноточечных лубрикаторов. Все они способствуют повышению технической готовности и эффективности работы конвейеров для сыпучих материалов в сложных условиях, например, в портах для навалочных грузов, перевозке биомассы, шахтах и электростанциях.

Решения

SKF logo