Энергосберегающие радиальные шарикоподшипники SKF

Операторы конвейеров всё более активно стремятся к снижению энергопотребления и, таким образом, эксплуатационных расходов. Энергосберегающие радиальные шарикоподшипники SKF открывают интересную возможность снизить трение между ремнём и направляющими роликами.

Подшипники составляют относительно небольшую долю расходов на производство конвейера, их преимущества проявляются в ходе его эксплуатации. Учитывая только количество и часы работы направляющих роликов в поточных конвейерах, даже небольшая экономия энергии может приводить к значительному сокращению расходов.

Энергосберегающие радиальные шарикоподшипники SKF также предпочтительно устанавливать в системах транспортировки полотна, где требуется пониженный крутящий момент.

Трение приводит к энергопотерям

Это по умолчанию делает подшипники экологически безопасными компонентами – снижая трение, они уменьшают количество затрачиваемой оборудованием энергии. Энергосберегающие радиальные шарикоподшипники SKF выводят это присущее им преимущество на новый уровень.

Подшипники нового поколения снижают трение на 30%

Благодаря оптимизации внутренней геометрии, уникальному полимерному сепаратору, маловязкой пластичной смазке, энергосберегающие радиальные шарикоподшипники SKF демонстрируют значительное сокращение момента трения, или потерь на трение, по сравнению с обычными подшипниками, – на 30% или более, в зависимости от размера подшипника и условий работы.

Используя опыт SKF в основных областях специализации, включая подшипники, уплотнения и системы смазки, с помощью передовых инструментов моделирования SKF для устранения всех источников трения, специалисты SKF создали новое поколение радиальных шарикоподшипников.
Области применения
  • Электродвигатели
  • Насосы
  • Компрессоры
  • Вентиляторы
  • Конвейерные системы
  • Возможны другие области применения со средней или небольшой нагрузкой
Преимущества
  • Снижение энергопотребления для конечных заказчиков
  • Упрощение решений повышения эффективности оборудования
  • Снижение рабочей температуры повышает вязкость, что способствует увеличению срока службы подшипника
  • Сокращение общих эксплуатационных расходов
Конструкция
  • Оптимизированная внутренняя геометрия
  • Долговечная пластичная смазка со свойствами малошумности и небольшого момента
  • Уникальная конструкция полимерного сепаратора

Optimized to increase service life and reduce energy use

As part of the SKF EnCompass Field Performance Programme, SKF Energy Efficient (E2) bearings have been optimized for reduced energy use, increased service life and reduced total cost of ownership in many industrial applications.

SKF E2 deep groove ball bearings can provide more than twice the service life, while reducing frictional losses in the bearing by at least 30% when compared to the same size SKF Explorer bearing (Diagram 1). This results in energy savings over the life of the application. It also reduces operating temperature (Diagram 2) and helps extend grease life (Diagram 3).

A wider range of energy-saving, low-friction options

With bore sizes from 5 to 80 mm, SKF offers an extended catalogue range of shielded and sealed SKF E2 deep groove ball bearings in order to cover a larger range of application requirements, e.g. enabling them to be used on vertical shafts as well as other applications where contamination is a real concern.

Программа SKF EnCompass Field Performance Programme

SKF logo