Конвейеры

Перемещение различных материалов в сложных условиях

Конвейер
Как в случае транспортировки необогащённого угля и металлов на шахте, так и насыпных материалов и готовой продукции в порту, конвейеры подвергаются воздействию абразивных примесей и агрессивных веществ.

В отличие от средних конвейеров, тяжёлые работают медленно, поэтому высокая рабочая температура и скорость вращения обычно не влияют на производительность. Но температура окружающей среды, тяжёлые и ударные нагрузки и загрязнения могут значительно сокращать срок службы подшипников и других компонентов.

С SKF решать задачи легче

SKF предлагает надёжные решения, которые производители могут использовать в своих разработках для увеличения срока службы и сокращения потребности в техобслуживании, также и для конечных пользователей конвейеров. Эффективность работы обслуживающего персонала повышается благодаря более быстрым заменам. Решения SKF также содействуют выполнению требований производителей оборудования касательно быстрых поставок, от запроса до установки на месте. Решения SKF повышают производительность и прибыльность работы всей конвейерной системы, от головной до хвостовой части и двигателей.

Оборудование конвейеров

SKF logo