Системы смазки конвейерных цепей

Надёжные автоматические системы смазки

SKF предлагает несколько надёжных автоматических систем смазки, которые работают во время эксплуатации конвейера. Эти системы практически устраняют затраты на ручное смазывание и утечки пластичной смазки, сокращая её расход и улучшая рабочие условия.

Программа SKF VisioLub для конвейеров с цепным приводом

Система подачи пластичной смазки SKF с программой SKF Visiolub определяет потребности в смазывании отдельных роликов, точно и непосредственно добавляет пластичную смазку на ролик, повышая срок службы цепи. Устраняя утечки пластичной смазки, система улучшает ситуацию с охраной здоровья и техникой безопасности.

Решения для средних конвейеров с цепным приводом

Индивидуальные решения SKF снижают расходы на смазывание в системах нанесения масла для кованых, роликовых или карданных цепей. Системы смазки SKF работают без непосредственного контакта с цепью, предотвращая преждевременный износ роликов.
SKF logo