Двухкромочные уплотнения

Надёжные и простые в установке уплотнительные решения

Уплотнения SKF с двумя кромками изготавливаются из полиуретана, износостойкого материала с хорошей эластичностью. Уплотнения разъёмные и простые в установке.

Предназначены для смазывания пластичной смазкой и выдерживают окружные скорости до 8 м/с. Допустимый угловой перекос для валов диаметром ≤100 мм примерно 1° и около 0,5° для более крупных.
SKF logo