Уплотнения малого трения для корпусов

Снижение трения уменьшает энергопотребление

Стационарные корпусы SNL могут оснащаться следующими уплотнениями малого трения для сокращения энергопотребления:
Лабиринтные уплотнения

Лабиринтные уплотнения очень эффективны для больших частот вращения, работают без контакта между валом и компонентами корпуса. Отсутствие трения уплотнения снижает рабочую температуру и сокращает энергопотребление.
Контактные уплотнения TSN .. L
Предназначенные для вентиляторов со скоростью до 13 м/с, контактные уплотнения TSN ..L предлагают решение с низкими энергозатратами. Они создают незначительное трение, что снижает потери мощности и энергопотребление. Более низкие рабочие температуры также увеличивают срок службы пластичной смазки.
SKF logo