Роликоподшипниковые узлы SKF ConCentra

Экономичная эксплуатация

Роликоподшипниковые узлы SKF ConCentra предназначены для надёжной работы и представляют экономичную альтернативу обычным узлам подшипников и корпусов.

Эти узлы предлагают проверенное, надёжное и требующее минимального техобслуживания решение для конвейеров и другого оборудования с ударными, тяжёлыми нагрузками, воздействием загрязняющих веществ, с низкой приоритетностью техобслуживания.

Плотная центрированная посадка на гладкие валы

Роликоподшипниковые узлы SKF ConCentra устанавливаются с достаточно плотной посадкой и повышают срок службы, не допускают фреттинг-коррозии вала, устраняют необходимость срезать подшипники с вала.

Предварительно смазанные, уплотнённые и готовые к монтажу

Роликоподшипники SKF ConCentra представляют собой монтированные роликоподшипники, предварительно смазанные и уплотнённые в стационарном корпусе.

Предназначены для компенсации перекосов и деформаций вала

Роликоподшипниковые узлы SKF ConCentra основаны на ведущей в мире технологии сферических роликоподшипников класса SKF Explorer, и характеризуются надёжной и бесперебойной эксплуатацией. Калиброванные для правильного зазора, узлы легко устанавливаются и позволяют использовать гладкие валы для снижения расходов и потребности в обработке. 
  • Снижение эксплуатационных расходов
  • Беспроблемный монтаж, исключающий загрязнение
  • Снижение вибраций и фреттинг-коррозии
  • Увеличенный срок службы
  • Минимальные требования к обслуживанию
  • Повышенная эксплуатационная надёжность
  • Регулируемый мониторинг состояния оборудования
SKF logo