Система впрыска пластичной смазки SKF

Система впрыска пластичной смазки SKF для цепных конвейеров

Эта система впрыска пластичной смазки SKF для конвейеров сыпучих материалов автоматически впрыскивает смазочный материал под давлением в цепи, пальцы и/или ролики через смазочные ниппели. Характеристики и преимущества включают:
  • Полностью автоматизированное смазывание устраняет необходимость в ручном смазывании, снижая потребности в техобслуживании и производственных остановках
  • Прямой впрыск смазочного материала в каждую точку смазывания повышает надёжность смазывания, увеличивая срок службы цепи
  • Прецизионная дозировка с управляемой частотой впрыска сокращает расход смазочного материала

Программа SKF VisioLub для систем смазывания цепей

Контроль и мониторинг циклов смазывания позволяет предотвратить неисправности и поломки цепи, снижает количество внеплановых остановок производства. Определяя неисправные звенья цепи, программа SKF VisioLub способствует активному техобслуживанию. Это делает возможным проактивное техобслуживание до возникновения неисправности цепи. Программа SKF VisioLub также помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду, позволяя избежать использования лишних смазочных материалов.
SKF logo