Системы нанесения масла SKF для цепных конвейеров

Средние конвейеры в аэропортах и на сборочных линиях

Непрерывная работа для поддержки производительности и скорости обработки багажа. Износ цепи по причине трения между элементами цепи и/или коррозии требует регулярного обслуживания и ремонта или даже замены всей цепи. Такие работы по техобслуживанию прерывают производственный процесс. Регулярное и точное смазывание снижает износ цепи и необходимость в обслуживании и ремонте.



Решения SKF помогают решать поставленные задачи

SKF разработала серию систем смазывания маслом для цепных конвейеров. Системы контролируются посредством блоков и программ управления. SKF предлагает поддержку, начиная с планирования и до пуска в эксплуатацию всей системы. Системы нанесения масла SKF автоматически смазывают пальцы цепи, втулки, пластины и ролики без контакта между распылительными соплами и цепью. Преимущества этого решения смазывания включают: 
  • Увеличение механического срока службы цепи и улучшение её эксплуатационных свойств
  • Лучшее соответствие требованиям работы и безопасности благодаря более точному смазыванию
  • Повышение безопасности оператора посредством снижения ручного смазывания и техобслуживания цепи

Программа SKF VisioLub для систем смазывания цепей

Контроль и мониторинг циклов смазывания позволяет предотвратить неисправности и поломки цепи, снижает количество внеплановых остановок производства. Определяя неисправные звенья цепи, программа SKF VisioLub способствует активному техобслуживанию. Это делает возможным проактивное техобслуживание до возникновения неисправности цепи. Программа SKF VisioLub также помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду, позволяя избежать использования лишних смазочных материалов.
SKF logo