Краны

Экономичность, надёжность и производительность

Краны
Тяжёлые краны играют важную роль во многих технологических процессах. Портальные и технологические краны перемещают более тяжёлые грузы быстрее, чем раньше. Краны подвергаются воздействию разъедающих солей, чрезмерных температур, агрессивных химических веществ и т.д.

Неисправности, а также последующие дорогостоящие внеплановые простои, могут возникать в рельсовых колесах, канатных шкивах, подъёмных механизмах, электросистемах, двигателях и редукторах. Зачастую необходимые для их предотвращения время и ресурсы на техобслуживание недостаточны.

Предоставьте тяжёлые грузы SKF

SKF помогает инженерам-конструкторам и производителям оборудования разрабатывать компоненты и системные решения для кранов следующего поколения. От моторов и редукторов до подъёмных механизмов и ходовых колёс, SKF предлагает несколько решений с низким уровнем или отсутствием потребности в техобслуживании:

  • Увеличение времени технической готовности
  • Рост производительности
  • Оптимизация конструкции
  • Работа с более высокими скоростью и нагрузками
  • Повышенная безопасность

Оборудование кранов

SKF logo