Пирсовые краны

Повышение производительности с помощью SKF

Пирсовые краны

Периодически работающие с осевшими на компонентах пылью и частицами, крановые колёса начинают работать в холодном состоянии с низкой скоростью вращения. Приводы стрелы и главного подъёмника также запускаются из холодного состояния, но во время разгрузки работают интенсивно, поднимают тяжёлые грузы или хуже, перегруженные контейнеры. Решения SKF помогают вращающимся компонентам и системам выдерживать такие условия и повышают надёжность производственных активов.

Крановые колёса

Надёжные решения SKF для подшипников и смазывания ограничивают воздействие трения, тяжёлых нагрузок и медленного вращения на узлы колёс поперечного хода и тележки.

Крановые тележки

Улучшение работы тросов и передач, приводящих в действие крановую тележку, важно для производительности и безопасности труда в порту, поскольку операторы находятся под тележкой. SKF предлагает ряд решений для этого механизма, от систем смазывания редуктора до технологий и услуг мониторинга состояния оборудования.

Подъёмные механизмы стрелы

Как и с приводами главного подъёмника, надёжность подъёмного механизма стрелы может совершенствоваться разными способами, от продукции для центровки редуктора и двигателя до модернизации электромотора.

Приводы главного подъёмного механизма

SKF предлагает с помощью технологий мониторинга состояния оборудования, услуг центровки моторов и редукторов, систем и анализа смазывания улучшить производительность и сократить простои приводов главного подъёмного механизма.

Решения

SKF logo