Приводные системы лифтов

Высота зданий и требования энергосбережения постоянно растут

Небоскрёбы в Шанхае

Обе тенденции открывают новые перспективные направления развития конструкций и эксплуатации лифтов. Для высотных зданий, например, требуются лифты с более высокой грузоподъёмностью и скоростью. Лифтам без машинного отделения нужны более компактные и энергосберегающие решения.


В качестве ответа, производители переходят от редукторных двигателей на безредукторные конструкции с прямым приводом. Однако, безредукторные конструкции ставят уникальные проблемы техобслуживания и смазывания. Лифты как редукторной, так и безредукторной конструкции должны работать тихо, не нарушая комфорт и безопасность пассажиров.

Решайте проблемы вместе с SKF

SKF помогает разработчикам и операторам оптимизировать приводные системы лифтов существующих и новых конструкций. От улучшения рабочих характеристик тяговых приводов до компактных подходов к безредукторным приводам, решения SKF для подшипников и смазывания снижают шум и трение, повышают энергосбережение и т.д.

Решения

SKF logo