Средние радиальные шарикоподшипники

Хорошо подходят для оборудования лифтов

Средние радиальные шарикоподшипники SKF имеют глубокие непрерывные дорожки качения. Оптимальный контакт этих дорожек качения с шариками позволяет подшипникам выдерживать радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях. Эти подшипники отличаются особенной универсальностью и хорошо подходят для оборудования лифтов благодаря: 
  • Надёжности в работе, отсутствию или низкому уровню потребности в техобслуживании
  • Соответствию области применения
  • Более высокой грузоподъёмности
  • Низкому уровню шума и вибраций
  • Экологичное решение, не требует повторного смазывания
SKF logo