SKF MetroCon

Остановка лифтов и эскалаторов означает остановку пассажиропотока

А прекращение пассажиропотока приводит к штрафам за потери времени, помимо расходов на ремонт и техобслуживание. SKF MetroCon разработана для высоконадёжного оборудования в пассажирском транспорте, и помогает операторам метрополитена сокращать эти расходы и переходить от реактивной к более профилактической программе техобслуживания.

SKF MetroCon улучшает техническую готовность и пассажиропоток

SKF MetroCon позволяет операторам оптимизировать техобслуживание вспомогательного оборудования, прогнозировать и предотвращать неисправности, а также определять наиболее подходящее время замены или восстановления оборудования. Внедрение или расширение программы мониторинга состояния оборудования сокращает потери времени клиентов и увеличивает срок службы оборудования, что способствует снижению эксплуатационных расходов.

Успешная работа в метрополитене

SKF MetroCon предоставляет эти преимущества операторам в Лондонском метрополитене, а также значительно сокращает расход энергии и количество часов на техобслуживание. За три этапа, SKF MetroCon позволяет операторам внедрить или усовершенствовать методы техобслуживания по состоянию и общего управления производственными активами. Основные преимущества включают:
  • Сокращение потерь времени клиентов
  • Уменьшение внеплановых простоев
  • Повышение надёжности
  • Улучшение планирования технического обслуживания
  • Повышение уровня безопасности
  • Расширение жизненного цикла оборудования
SKF logo