Централизованные системы смазки

Правильный объем смазки вовремя

В централизованных автоматических системах смазки SKF промышленного назначения соответствующий объем смазки подается через правильные периоды времени, повышая срок службы подшипников и оборудования.

Разработанные для смазывания отдельного или всего заводского оборудования, централизованные автоматические системы смазки SKF правильно и точно добавляют смазочный материал во все требуемые точки, что даёт ряд технологических преимуществ: 
  • Меньше простоев и производственных потерь
  • Значительное сокращение расходов на ремонт и запчасти
  • Повышение надёжности оборудования
  • До 50% экономии расходов на смазку благодаря точному времени и дозированию смазки
  • Снижение негативного воздействия на окружающую среду
  • Повышение безопасности труда

Системы SKF для смазки цепей эскалаторов повышают надёжность

Тяговые цепи эскалаторов постоянно ведут ступени с нижней платформы и обратно наверх в непрерывном цикле. Эти цепи часто работают в грязных, пыльных условиях с изменяющейся температурой и влажностью. В этих сложных условиях, централизованные системы смазки SKF для тяговых цепей оптимально смазывают втулки и звенья цепи:
  • Снижают вибрации и шум, повышая комфортность
  • Уменьшают износ, увеличивая ресурс тяговых цепей и надёжность эскалатора
  • Устраняют утечки масла, делая работу экологически безопасной

SKF logo