Решения мониторинга состояния оборудования для лифтов и эскалаторов

Задачи техобслуживания усложняются

Для операторов лифтов и эскалаторов эффективное техобслуживание в лучшем случае представляет трудную задачу. Сложные эксплуатационные проблемы, рост расходов на техобслуживание и ограниченное время на выполнение работ все вместе ставят основной целью оптимизацию техобслуживания. К общим потребностям в управлении техобслуживанием относятся: 
  • Усовершенствование выполнения техобслуживания и сокращение простоев оборудования
  • Улучшение знаний по оборудованию
  • Прогнозирование и предотвращение неисправностей
  • Планирование техобслуживания
  • Определение подходящего времени для восстановления и ремонта оборудования
Поддерживая плановые вмешательства и оптимизацию процедур техобслуживания, программы профилактического техобслуживания и техобслуживания по состоянию помогают операторам достичь этих целей и не только. 

SKF повышает надёжность, эффективность техобслуживания и более того

Благодаря широким прикладным знаниям и опыту в области мониторинга состояния оборудования, SKF предлагает серию решений мониторинга состояния оборудования для лифтов и эскалаторов.

Решения SKF для мониторинга состояния оборудования универсальные и корректируются в соответствии с потребностями клиентов, обычно представляют комбинацию трёх услуг, которые могут предлагаться по-отдельности: Оценка и общее состояние; Программы и оборудование мониторинга производственных активов, сбор данных; Анализ данных, проверка и модернизация. Основные преимущества включают:
  • Сокращение потерь времени клиентов
  • Улучшение эффективности техобслуживания
  • Повышение надёжности оборудования
  • Улучшение знаний по оборудованию
  • Повышение удовлетворённости клиентов благодаря улучшению безопасности и более комфортной среде

SKF MetroCon

SKF logo