Лифты и эскалаторы

Повышение эффективности перемещения людей

Люди спускаются по эскалатору
Это основной фактор для производителей и операторов. Для решения этой задачи инженеры разрабатывают более компактные и энергосберегающие двигатели и компоненты. А если компоненты труднодоступны и простои дорого обходятся, то также важно снижение требований к техобслуживанию.

Решения SKF помогают решать поставленные задачи

SKF предлагает решения, улучшающие вращение, смазывание и техобслуживание для различного оборудования, включая двигатели, шкивы, рельсовые направляющие и тяговые цепи. Решения включают широкий выбор подшипников, систем смазки и смазочных материалов, а также комплексные услуги мониторинга состояния оборудования.

Производителям оборудования и компаниям на вторичном рынке решения SKF для лифтов и эскалаторов помогают:
  • Повысить надёжность
  • Улучшить компактность конструкции
  • Снизить вибрации и шум
  • Уменьшить потребность в техобслуживании
  • Повысить комфортность для пассажиров
  • Улучшить пассажиропоток

Оборудование лифтов и эскалаторов

SKF logo