Повышение производительности

SKF помогает улучшить пассажиропоток и обработку багажа

Багаж на ленте конвейера

Обработка багажа представляет собой крупную проблему, которой МАВТ, терминалы и авиакомпании уделяют повышенное внимание. Для максимально быстрой и безопасной обработки как можно большего количества багажа в аэропорту, конвейеры должны быть как минимум в технической готовности. Также важно соответствие работы конвейеров пассажиропотоку, от регистрации или пересадки до выхода на посадку. Фактически, улучшение пассажиропотока и обработки багажа требует комплекса надёжных энергосберегающих решений малого трения, что предлагает SKF.

 

Решения

SKF logo