Снижение рисков для здоровья и безопасности

SKF помогает улучшить эргономичность и снизить уровень шума

Для персонала, работающего с багажом вблизи конвейеров, важное значение имеет снижение уровня шума и рисков травмирования. Контроль влияния акустики на пассажирские зоны также важен, поскольку уровни шума обычно измеряются и регулируются. Также важно не допускать утечек пластичной смазки в рабочих областях.

SKF предлагает серию решений снижения рисков для здоровья и безопасности: от передовых автоматических систем смазывания цепи до решений энергосберегающих подшипников.

Решение

SKF logo