Снижение рисков для здоровья и безопасности

Контроль рисков, связанных с уровнем шума, химическими веществами, пожароопасностью и т.д.

Резервуары для хранения в порту для навалочных грузов
Порты для навалочных грузов представляют собой шумную смесь опасного оборудования, тяжёлых нагрузок, горючих материалов, пластичных смазок и т.д. Учитывая их близкое расположение относительно крупных населённых пунктов, важное значение имеет снижение рисков пожаров и контроль уровней шума.

SKF помогает защитить производственные активы

Решения SKF повышают уровень охраны труда и производственной безопасности в портах: от устойчивых к заклиниванию подшипников, снижающих риски возгораний, до автоматических систем смазки, благодаря которым обслуживающему персоналу не требуется доступ в опасные места.

Решение

SKF logo