Устойчивые к заклиниванию подшипники для направляющих роликов конвейера

Повышение энергосбережения и срока службы ремня

Процентное отношение заклинивших направляющих роликов и увеличения расхода энергии составляет 1 к 10. Например, 5% заклинивших или почти заклинивших направляющих роликов потребует дополнительно 50% энергии конвейерного привода!

Устойчивый к заклиниванию подшипник SKF – это однорядный радиальный шарикоподшипник, предназначенный для предотвращения этих заеданий и контроля связанных с ними потерь энергии. Подшипник со специальной конструкцией сепаратора и контролем дорожек качения продолжает вращаться и выдерживает нагрузки при относительно высоких уровнях загрязнения, без высокого момента трения.

Вместе с возможностью использования фрикционного уплотнения малого трения, устойчивые к заклиниванию подшипники SKF:
  • Уменьшают натяжение ремня
  • Снижают расход энергии
  • Сокращают эксплуатационные расходы
  • Увеличивают срок службы ремня
  • Устраняют риск возгораний
SKF logo