Комплект SKF для звукового мониторинга направляющего ролика

Раннее обнаружение неисправностей направляющих роликов конвейеров

Направляющие ролики конвейеров обычно становятся причиной повреждения ленты и простоя производства. Если их не проверять, неисправные направляющие ролики могут привести к возгораниям ленты и другим рискам для безопасности. Раннее обнаружение имеет важное значение для улучшения техобслуживания и повышения производительности. Комплект SKF для звукового мониторинга направляющего ролика с простым в эксплуатации ручным устройством мониторинга определяет неисправности раньше, чем другой метод.

Безопасное определение на расстоянии до 3 м

С помощью акустической технологии огибания, решение SKF для звукового мониторинга направляющего ролика обрабатывает как слышимые, так и неслышимые звуки, определяя уникальное звуковое давление, производимое неисправными направляющими роликами. 

Решение SKF для звукового мониторинга направляющего ролика работает с наушниками и управляется одной рукой, благодаря чему пользователи могут выбирать своё положение. Устройство работает в режиме постоянного обнаружения на расстоянии до 3 м со скоростью 2 км/ч, что позволяет держаться на безопасном расстоянии от работающих конвейеров.
  • Сокращение внеплановых простоев
  • Предотвращение дорогостоящих и опасных ремонтов ленты
  • Снижение производственных потерь
  • Улучшение безопасности труда
  • Работа с программой "Надёжность в руках оператора"
SKF logo