SKF MultiLube

Замечательное решение смазывания для большегрузных автомобилей

Модульный насосный блок SKF Multilube предназначен для смазывания большегрузных автомобилей, и сочетает все необходимые компоненты и функции: блок управления, насос, контейнер, направляющий клапан и контроль давления. Встроенная функция нагрева позволяет работать в холодных и других сложных условиях.

С насосным центром SKF Multilube могут использоваться любые дозаторы SKF пластичной смазки и масла для одно- и двухмагистральных систем. Высококачественный насосный модуль SKF Multilube обеспечивает надёжную работу системы смазки, предотвращая неисправности подшипников и повышая эксплуатационные свойства большегрузных автомобилей и тяжёлого оборудования. 
  • Простота установки
  • Компактная конструкция насосного центра
  • Надёжная работа дозаторов
  • Простота эксплуатации
  • Надёжность работы даже в сложных условиях

Проверенное решение для портальных автопогрузчиков и вертикальных редукторов

Насосные модули SKF Multilube повышают надёжность и эксплуатационные свойства автомобильной техники и оборудования на контейнерных терминалах. В шведском порту Гётеборга система SKF Multilube была установлены на нескольких портальных автопогрузчиках с 96 точками смазывания на каждой машине, а также 16 точками на верхних поверхностях скольжения. Результат?

Модули Multilube позволили снизить общую потребность в смазывании, сократить внеплановые простои и техобслуживание. Прецизионное смазывание решило проблему чрезмерного использования пластичной смазки, что уменьшило её расход, а также повысило безопасность на рабочем месте без пластичной смазки.
SKF logo