Метрополитен

Лифты и эскалаторы имеют существенное значение

Ежедневно они перевозят сотни тысяч пассажиров. Но техобслуживание лифтов и эскалаторов в метро затруднительно. Интенсивный транспортный поток, сокращённые временные интервалы на техобслуживание и само количество станций требует обеспечения постоянной надёжности оборудования. Услуги SKF по мониторингу состояния помогают решить эти задачи.

SKF помогает поддерживать транспортное оборудование в рабочем состоянии

SKF MetroCon разработана для высоконадёжного оборудования в пассажирском транспорте, и является наиболее комплексным предложением мониторинга состояния оборудования в этой области. SKF MetroCon помогает оптимизировать техобслуживание вспомогательного оборудования, прогнозировать и предотвращать неисправности, и даже определять наиболее подходящее время замены или восстановления оборудования.

Надёжные решения для метрополитена

Внедрение или расширение программы мониторинга состояния оборудования также сокращает внеплановые простои, потери времени для заказчика, и увеличивает срок службы оборудования, что способствует снижению эксплуатационных расходов. SKF MetroCon в настоящее время решает все эти задачи для Лондонского метрополитена, помогая операторам применять новый подход в управлении активами для эскалаторов, имеющих существенное значение.

Помимо внедрения решения SKF MetroCon в Лондонском метрополитене, SKF обладает десятилетиями опыта мониторинга состояния оборудования в различных отраслях. Наши технологии позволяют измерять и анализировать практически бесконечное количество установленного оборудования и рабочих условий. А когда требуется принять меры, SKF предлагает глобальную поддержку и широкий диапазон продуктов и решений любых проблем.

Решения

SKF logo