Блоки и пульты управления

Полная совместимость компонентов

Блоки и пульты управления
Блоки и пульты управления SKF, предназначенные для работы с различными колоннами и актуаторами, увеличивают гибкость и простоту использования оборудования.

Обладая высокой надёжностью и долговечностью, блоки и пульты управления SKF позволяют с высокой точностью синхронизировать и контролировать действия нескольких операторов. Они позволяют подключить до 6 актуаторов или несколько внешних устройств. Также имеется исполнение для управления актуаторами с питанием от батареи постоянного тока. Полная совместимость компонентов позволяет сократить время разработки и поиска поставщиков.

Батарейные блоки

Большие функциональные возможности

Батарейный блок
Батарейные блоки SKF являются источником питания для актуаторов и колонн, позволяя осуществлять регулировку оборудования при перебоях в электроснабжении или на передвижном оборудовании. Батарея подключается к устройствам управления оборудованием и легко отсоединяется для быстрой подзарядки.

На ЖК-дисплее имеется индикатор заряда батареи. Даже низкий уровень заряда позволяет актуатору выполнить двойной ход до полной разрядки батареи, что повышает уровень безопасности.
SKF logo