Телескопические колонны

Быстрый, бесшумный подъём

Телескопические колонны
Телескопические колонны SKF, способные воспринимать высокие внеосевые нагрузки, открывают перед разработчиками оборудования новые возможности для размещения подъёмных механизмов. Телескопические колонны SKF обеспечивают большую длину хода, быстродействие и низкий уровень шума.

Прочная и гибкая конструкция

Для оборудования, в котором требуется применение нескольких колонн и механизмов позиционирования, SKF предлагает интегрированные решения для блоков и пультов управления, что позволяет упростить конструкции и сократить количество поставщиков компонентов. Многие стандартные колонны соответствуют стандартам UL для применения в медицинском оборудовании.
SKF logo