Батарейные блоки

Большие функциональные возможности

Батарейный блок
Батарейные блоки SKF являются источником питания для актуаторов и колонн, позволяя осуществлять регулировку оборудования при перебоях в электроснабжении или на передвижном оборудовании. Батарея подключается к устройствам управления оборудованием и легко отсоединяется для быстрой подзарядки.

На ЖК-дисплее имеется индикатор заряда батареи. Даже низкий уровень заряда позволяет актуатору выполнить двойной ход до полной разрядки батареи, что повышает уровень безопасности.
SKF logo