Прецизионные рельсовые направляющие

Перемещение при почти полном отсутствии трения

Прецизионные рельсовые направляющие
Наряду со способностью к высокоточному перемещению, на что указывает их наименование, прецизионные рельсовые направляющие SKF обеспечивают линейное перемещение при практически полном отсутствии трения.

Конструкция направляющих, не оснащённая системой рециркуляции элементов качения, обеспечивает высочайшую плавность хода и комфорт для пациентов, а низкий коэффициент трения и низкий уровень шума дают возможность высокоточного ручного позиционирования.

Прецизионные рельсовые направляющие SKF, предназначенные для перемещения пациентов с большой массой тела, могут удовлетворить практически любые требования, касающиеся вариантов применения и выбора конструкции.

Ссылки:
Ассортимент прецизионных рельсовых направляющих
Система антипроскальзывания для прецизионных рельсовых направляющих


SKF logo