Области применения

Вам нужен специалист по системам перемещения?

Подумайте о том, какие уникальные знания в области сочетания линейного и вращательного движения SKF может реализовать при модернизации конструкции столов. Предлагаемые нашей компанией компоненты и ноу-хау предназначены для удовлетворения потребности в более безопасном, бесшумном и быстродействующем медицинском оборудовании.

Открывая возможности для разработки оборудования нового поколения

Технологии SKF для линейного и вращательного движения облегчают разработку эргономичных решений. Примерами могут служить механизмы, обеспечивающие минимальную высоту отведения столов для томографических исследований и процедур, простоту управления движением оборудования и низкий уровень шума.

На всех стадиях — от проверки конструкции до поставки — SKF сотрудничает с инженерами-конструкторами в разных сегментах рынка медицинского оборудования, помогая им решать стоящие перед ними задачи в области улучшения эксплуатационных характеристик, надёжности и безопасности оборудования.

Решения для конкретных областей применения

SKF logo