Оборудование для жизнеобеспечения

Важные инструменты и технологии от SKF

Воплощение инженерных знаний SKF обеспечивает критически важную поддержку пациентов, персонала, осуществляющего уход за больными, и разработчиков медицинского оборудования. Решения SKF делают оборудование для жизнеобеспечения — от инкубаторов для новорожденных до аппаратов искусственной вентиляции лёгких — более безопасным, надёжным и эргономичным.

В течение всего процесса разработки продукции — от концепции до выпуска — наше внимание сосредоточено на безопасности и качестве. SKF помогает разработчикам оборудования интегрировать нашу продукцию на стадии клинических испытаний опытных образцов оборудования. Кроме того, мы обеспечиваем всесторонние испытания систем перед сертификацией для серийного производства.

Новинки продукции SKF:

Решения

SKF logo