Подшипники для линейного перемещения

Повышение эффективности или уменьшение размеров существующих конструкций

Подшипники для линейного перемещения
Комбинация возможности регулировки, низкого коэффициента трения и длительного ресурса подшипников SKF для линейного перемещения предоставляет конструкторам гибкое, легко интегрируемое решение, требующее минимального техобслуживания.

Линейные подшипники малых типоразмеров доступны в исполнении из нержавеющей стали и имеют хорошую нагрузочную способность, что позволяет использовать их для уменьшения габаритов систем линейного перемещения. Техническая служба SKF готова помочь вашей проектной группе выбрать подшипники, которые в полной мере соответствуют требованиям области применения.
SKF logo