Блоки и пульты управления

Полная совместимость компонентов

Блоки и пульты управления
Блоки и пульты управления SKF, предназначенные для работы с различными колоннами и актуаторами, увеличивают гибкость и простоту использования оборудования.

Обладая высокой надёжностью и долговечностью, блоки и пульты управления SKF позволяют с высокой точностью синхронизировать и контролировать действия нескольких операторов. Они позволяют подключить до 6 актуаторов или несколько внешних устройств. Также имеется исполнение для управления актуаторами с питанием от батареи постоянного тока. Полная совместимость компонентов позволяет сократить время разработки и поиска поставщиков.
SKF logo