Миниатюрные подшипники для линейного перемещения

Миниатюрные подшипники для линейного перемещения
Идеально подходящие для компактных высокоэффективных конструкций, миниатюрные подшипники SKF для линейного перемещения работают при больших скоростях, с низким трением и требуют минимального обслуживания.

Эти подшипники, отличающиеся малошумной работой, прочностью и способностью выдерживать малые и средние радиальные и осевые нагрузки, представлены в широком ассортименте типов и конструкций. Поставляются в исполнении из нержавеющей стали, с уплотнениями или защитными шайбами и с различными вариантами смазочных материалов.
SKF logo