Линейные актуаторы

Широкие возможности позиционирования и конструктивных исполнений

Линейные актуаторы
Актуаторы SKF MATRIX и RUNNER, сочетающие компактность конструкции и возможность выдерживать максимальные скорости и нагрузки, открывают широкие возможности для регулировки положения сидения, подголовника и опоры для ног. Плавность и бесшумность хода повышают уровень комфорта пациента и обеспечивают простоту эксплуатации, а неограниченные возможности расположения под различными углами обуславливают конструктивную гибкость решений.

Для оборудования, в котором требуется применение нескольких актуаторов и механизмов позиционирования, SKF предлагает интегрированные решения для блоков и пультов управления, что приводит к упрощению конструкции и позволяет сократить количество поставщиков компонентов. Актуаторы SKF MATRIX и RUNNER соответствуют стандартам UL для медицинского оборудования.
SKF logo