Новинка! Телескопическая колонна SKF для применения при уходе за детьми раннего возраста

Комплексное решение, оптимизированное по эксплуатационным качествам и цене

Закрытый кувез
Телескопическая колонна SKF для применения при уходе за детьми раннего возраста (серия CPMB) сочетает такие качества, как надёжный и бесшумный подъём, малая длина во втянутом состоянии и высокая конструктивная гибкость, благодаря чему она представляет собой комплексное решение, соответствующее требованиям стандарта IEC 60601-1.

Разработанная в качестве средства, помогающего разработчикам и изготовителям оптимизировать оборудование в отношении эксплуатационных характеристик и стоимости, колонна SKF обеспечивает ряд преимуществ, среди которых следующие:
  • Работа с минимальным уровнем шума и практически полное отсутствие вибрации
  • Улучшенная доступность для персонала
  • Готовое к работе решение с целым рядом стандартных функций (рис. 1)
  • Плавная регулировка независимо от нагрузки или направления движения (рис. 2)
  • Встроенный универсальный блок питания совместим практически со всеми действующими в мире стандартами напряжения и частоты электроснабжения (рис. 3)

Дополнительная информация

SKF logo