Новинка! Телескопическая колонна SKF для офтальмологического оборудования

Комплексное решение, оптимизированное по эксплуатационным качествам и цене

Тонометр
Телескопическая колонна SKF для офтальмологического оборудования (серия CPMA) сочетает в себе такие качества, как надёжный и бесшумный подъём, малая длина во втянутом состоянии и высокая конструктивная гибкость, благодаря чему она представляет собой комплексное решение, соответствующее требованиям стандарта IEC 60601-1.

Разработанная в качестве средства, помогающего разработчикам и изготовителям оптимизировать оборудование в отношении эксплуатационных характеристик и стоимости, колонна SKF обеспечивает ряд преимуществ, среди которых следующие:
  • Готовое к работе решение с целым рядом стандартных функций (рис. 1)
  • Плавная регулировка независимо от нагрузки или направления движения (рис. 2)
  • Повышенный комфорт как для пациентов, так и для персонала
  • Плавная, бесшумная работа и повышенная грузоподъёмность
  • Встроенный универсальный блок питания совместим практически со всеми действующими в мире стандартами напряжения и частоты электроснабжения (рис. 3)

Дополнительная информация

Предлагаем Вам ознакомиться со всеми предложениями программы SKF BeyondZero

SKF logo