Продукция для сферы медицины и здравоохранения

Разработка новых конструкций или совершенствование существующих решений

SKF оказывает поддержку при разработке индивидуальных решений на основе наших стандартных компонентов и подсистем. Основываясь на глубоких знаниях в области линейного и вращательного движения, прикладные инженеры SKF помогут вашей проектной группе в разработке безопасных и надёжных конструкций, соответствующих стандартам UL/EN 60601-1.

От стандартной продукции до индивидуальных технических решений — SKF предлагает полный ассортимент компонентов и узлов для линейного перемещения и приводов вращательного движения. Во всех этих решениях воплощён более чем столетний опыт SKF в сфере инженерных разработок и все они имеют преимущества, связанные с наличием глобальной производственной, сервисной и логистической сетей.

Продукция для сферы медицины и здравоохранения:

SKF logo