Системы позиционирования

Универсальность, обусловленная конструктивной гибкостью

Системы позиционирования
Системы позиционирования — это компактные и экономичные решения для направляющих и приводных систем. Их ассортимент обширен — от компактных салазок без привода до быстроходных многоосных систем с электроприводами линейного перемещения. Системы позиционирования как стандартных исполнений, так и исполнений, модернизированных под индивидуальные требования, обладают следующими преимуществами:
  • Превосходная стыковка компонентов
  • Готовые к интеграции решения
  • Экономия времени на разработку и приобретение
  • Возможность быстрого перехода к многоосной конструкции
  • Сервисное обслуживание по всему миру

Ссылки
Салазки без привода и координатные столы
Салазки с электроприводом и координатные столы

SKF logo