Роликовинтовые передачи

Увеличенная площадь контакта = высокая грузоподъёмность

Роликовинтовые передачи
В роликовинтовых передачах нагрузка передается от ходовой гайки на винт через рифлёную поверхность всех находящихся в зацеплении роликов. Такая конструкция значительно увеличивает диаметр контактной поверхности и количество точек контакта, что обеспечивает ряд преимуществ:
  • Высокая грузоподъёмность (SR-SV)
  • Очень высокая частота вращения (SR)
  • Способность воспринимать высокие ускорения (SR)
  • Длительный ресурс при высоком нагружении (SR)
  • Высокая надёжность (SR-SV)
  • Сопротивление агрессивным средам (SR)
  • Способность выдерживать ударные нагрузки (SR)
  • Высокая повторяемость позиционирования (SV)
  • Работа в режимах, близких к критическим (SR)
  • Возможность снятия гайки с винта (SR/SV)
SKF logo