Уплотнения

Уплотнения
Уплотнения из PTFE
SKF предлагает современные уплотнения и уплотнения, разработанные по индивидуальным требованиям, для всех типов подшипников, а также для широкого ассортимента лабораторного, хирургического и прочего оборудования специального медицинского назначения.

В ходе совместной работы с инженерными группами производителей оборудования специалистами SKF был разработан индивидуальный вариант PTFE и другие специализированные уплотнительные материалы для соответствия следующим требованиям:
  • Стойкость к экстремальным температурам
  • Применение в системах с повышенными требованиями к трению
  • Возможность использования с химическими веществами
  • Применение в системах без смазывания и абразивных средах
SKF logo