Системы подачи масла SKF для цепных конвейеров

Загрузочные и цепные конвейеры работают в тяжёлых условиях

Они должны выдерживать большие нагрузки, работу в непрерывном режиме и в сложных эксплуатационных условиях, таких как экстремальная температура, загрязнения и вода. Износ цепи по причине трения между элементами цепи и/или коррозии требует регулярного обслуживания и ремонта или даже замены всей цепи. Такие работы по техобслуживанию прерывают производственный процесс. Регулярное и точное смазывание снижает износ цепей и необходимость в обслуживании и ремонте.

SKF помогает решать поставленные задачи

Обладая обширными знаниями в области смазывания цепей, SKF разработала полный ассортимент систем смазывания маслом для цепных конвейеров. Системы контролируются посредством блоков и программ управления. SKF предлагает поддержку, начиная с планирования и до запуска в эксплуатацию всей системы. Преимущества системы подачи масла SKF:
  • Увеличение механического срока службы цепи и повышение её эксплуатационной готовности
  • Уменьшение энергозатрат за счёт снижения трения
  • Соответствие экологическим требованиям благодаря точному управлению использованием смазочных материалов
  • Повышение безопасности оператора за счёт снижения потребности в ручном техобслуживании
SKF logo